A berendezések állapotát mutató diagnosztikai információk gyűjtése, feldolgozása és igény szerinti rendelkezésre bocsátása

Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra digitális átalakítására

Alkalmazási példa: diagnosztikai információk a vasúti infrastruktúra terén

Diagnosztikai információk célzott gyűjtése és feldolgozása

A decentralizált vasúti infrastruktúra felépítésével az üzemi eszközök diagnosztikája és karbantartása bonyolultabbá válik, mivel a készülékek a vasúti pálya mentén elosztva helyezkednek el, és többé nem a központi váltóállítóműben sűrűsödnek. Ahhoz, hogy a készülékek állapotának ellenőrzési költségeit ennek ellenére a lehető legalacsonyabb szinten lehessen tartani, a távdiagnosztika és a távkarbantartás jelentik a jól bevált eszközöket. Az irányítóközpontba özönlő adatokat azonban fel is kell tudni dolgozni. A távoli monitorozás, diagnosztika és megelőző karbantartás valóban „karcsú" megvalósításához a leghatékonyabb megoldás az, ha a decentralizált módon gyűjtött adatokat decentralizált módon előfeldolgozzák, és csak a lényeges adatokat továbbítják az irányítóközpontba.

A Phoenix Contact termékei támogatják Önt az ilyen karcsú távdiagnosztika kialakításában − sokféle rendszerhez, interfészhez és kommunikációs protokollhoz alkalmazható programozó szoftverrel is. Lehetőség van az Ön saját adatbázisához való egyszerű kapcsolódásra is.

Automatizálás és kommunikációtechnika

Automatizálás és kommunikációtechnika a vasúti infrastruktúra számára

További információk az illeszkedő termékekről: