Tápegységek a váltókhoz és a vasúti sínek mentén

Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra rendszerszintű rendelkezésre állására

Vasúti követelményeknek megfelelő tápellátások

Az Ön vasúti követelményeinek megfelelő tápegységeink kínálata

A relés működtetésű váltóállító készülékekről elektronikus vagy digitális kivitelűekre való átállással új igények merülnek fel a tápellátási megoldásokkal szemben. Pl. LEU-k (Lineside Electronic Units, pálya menti elektronikus egységek) válnak szükségessé, vagy igazzá válik az, hogy a hagyományos irányítás- és biztosítástechnikát (LST) a visszakapcsolási stratégia keretében meg kell tartani. Előfordul az is, hogy integrálni kell a különböző forrásokból, például az energetikai hálózatból és a felsővezetékből eredő redundáns betáplálásokat, vagy olyan megoldásokat kell találni, amelyek a kül- és beltéri berendezésekhez egyaránt alkalmasak.

Mindezidáig a tápegységeket a központosított váltóállítómű-koncepciók szerint alakították ki. Emiatt a múltban gyakran nem megfelelő készülékeket alkalmaztak, amelyek különösen a megbízhatóság és a kialakítás szempontjából nem feleltek meg az ipari szabványnak.

A Phoenix Contact olyan tápellátási megoldásokat fejlesztett ki, amelyek egyesítik a kompakt felépítést és a megbízhatóságot, a jelzéstechnika magas követelményeihez vannak igazítva, megfelelnek a vonatkozó vasúti szabványok előírásainak, és kiválóan teljesítenek a környezeti behatásokkal szembeni zavartűrés és robusztusság szempontjából.

Tápellátások

Tápellátások a vasúti infrastruktúra számára

További információk az illeszkedő termékekről: