Jelzéstechnikai berendezések felszerelése villámvédelemmel, a biztonsági szempontok figyelembevételével
Alkalmazási példa a biztonságos vasútüzemeltetésre
Jelzéstechnikai berendezések túlfeszültség-védelme
Az elektronikus és digitális váltóállító készülékek vasúti infrastruktúrában végbemenő térnyerésével egyre több érzékeny elektronikus készülék alkalmazására kerül sor az irányítás- és biztonságtechnikában. Ezeknek a villámcsapások okozta tranziens túlfeszültségek elleni megvédése céljából túlfeszültség-védelmi készülékeket szerelnek be villámvédelemként. Mivel a villámvédelem közvetlenül hurkolva van a jeláramkörökbe, kötelező módon figyelembe kell venni a biztonsági szempontokat.
A túlfeszültség-védelmi készülékeknek visszahatásmenteseknek kell maradniuk, azaz az impedancia szempontjából semleges módon, egy valamennyi jelvezetékkel párhuzamos áramágban kell működniük. Az ehhez szükséges energiát nem szabad a jelágból venni, és az állapotjelzésnek a jelek állapotától függetlenül kell működnie. Nincsenek olyan hibaáramok megengedve, amelyek az üzemelést bármilyen módon veszélyeztethetik. A túlfeszültség-védelmi készülékek be- és kiszerelése nem vezethet a jeláramkörök megszakadásához, vagyis ennek nem szabad a folyamatos üzemelést károsan befolyásolnia. A biztonsági igazolás elkészítéséhez a gyártónak rendelkezésre kell bocsátania a lényeges paramétereket.
A Phoenix Contact olyan megoldásokat kínál, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és összhangban vannak a Deutsche Bahn vonatkozó 819.0808 számú irányelvével.
Villám- és túlfeszültség-védelem a vasúti infrastruktúra számára
További információk az illeszkedő termékekről: