Az adatkommunikáció megvédése az illetéktelen hozzáféréstől

Alkalmazási példa a biztonságos vasútüzemeltetésre

Az illetéktelen hozzáféréstől megvédett létesítményi hálózatok a jelzéstechnikában

A létesítményi hálózatok megvédése az illetéktelen hozzáféréstől a jelzéstechnikában

Az előrehaladó digitalizálás során a vasúti infrastruktúra számára is egyre több kommunikációs és adathálózatot építenek ki. Ezeket a hálózatokat akkor is meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréstől, ha nem az irányítás- és biztosítástechnika (LST) létfontosságú területein működnek, hanem a távdiagnosztika vagy az energia- és berendezésmonitoring céljaira használják őket. Ugyanis egyrészt ezek a rendszerek is elengedhetetlenek a vasút zökkenőmentes üzemeltetéséhez, másrészt másodlagos rendszereken keresztül is hozzá lehet férni létfontosságú rendszerekhez.

A berendezések architektúrájának fokozódó decentralizálása tovább nehezíti annak megbízható védelmet. Az adathálózatok nagy távolságokra elágaznak – akár a kültéri berendezésekig is, és a hálózatba bekötött valamennyi berendezésrészt nem lehet a helyszínen biztosítani az illetéktelen hozzáférés ellen.

A Phoenix Contact biztonsági routerei képezik az Ön infrastruktúrájának biztonsági gerincét, a szükséges védelmet kínálva az illetéktelen hozzáférés ellen – történjen az akár a központban, akár decentralizált módon.

Automatizálás és kommunikációtechnika

Automatizálás és kommunikációtechnika a vasúti infrastruktúra számára

További információk az illeszkedő termékekről: