Robusztus, nagy teljesítményű CCS és AC dugaszolható töltőaljzatok
A városok és a helyi hatóságok egyre inkább megkövetelik a kibocsátásmentes építkezéseket. Az akkumulátorral működő elektromos építőgépek és építőipari járművek lehetőséget kínálnak erre. Az elektromos járművek használata a bányászatban és az alagútépítésben is egyre inkább növekszik. Ezen elektromos járművek és elektromos építőgépek töltéséhez jármű-töltőinterfészként robusztus és hosszú élettartamú dugaszolható CCS töltőaljzatokat kínálunk a max. 700 kW-os gyorstöltéshez, valamint AC dugaszolható töltőaljzatokat a max. 22 kW-os teljesítményű éjszakai töltéshez.
Előnyök építőgépeknél és építőipari járműveknél
- Széles termékválaszték: GB/T, AC és CCS, valamint a jövőben NACS járműcsatlakozók. Opcióként szerelt vezetékekkel vagy hozzá illő töltésvezérlővel (EVCC) is kapható.
- Ultragyors HPC töltés időlegesen max. 700 kW-ig (700 A / 1000 V), max. 120 mm²-es vezeték-keresztmetszettel
- Védelem a túlmelegedéstől a Pt 1000 érzékelőkkel végzett pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően az egyenáramú nagy teljesítményű érintkezőkön
- Víz, por és szennyeződés ellen védelmet nyújtó magas, IP6K7 és IP6K5 védettség, a homlokoldalon kiegészítőleg IP6K6K és IP6K9K védettséggel
- IATF 16949 szerinti tanúsított autóipari minőség – megfelel az IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 és SAE J1772 szabványoknak
Víz-, por- és szennyeződésálló Biztonságos védelem a magas IP védettségnek köszönhetően
A dugaszolható töltőaljzat teljeskörűen IP6K7 és IP6K5 védettségű, az ISO 20653 szabvány szerint tesztelve. A magas IP-védelmi osztálynak köszönhetően a CHARX connect universal járműcsatlakozók tökéletesen védettek a por, a víz és a szennyeződések behatolása ellen, még olyan kihívásokkal teli környezetben is, mint például egy építkezés.
A dugaszolható töltőaljzat dugaszolási területe ezen kívül IP6K6K és IP6K9K védettségű. Ez azt jelenti, hogy az építőgép vagy a haszongépjármű akár nagynyomású víz- vagy gőzsugárral is tisztítható, még a töltőfedél nyitott állapotában is.
Éjszakai töltés Akkumulátorkímélő töltés AC dugaszolható töltőaljzatokkal
Az 1., 2. és GB/T típusú váltakozó áramú járműcsatlakozókat, valamint a jövőben a NACS-t kínáljuk a 32 A-es vagy a 80 A-es teljesítményosztályban az építőipari járművek vagy az építőgépek akkumulátorkímélő éjszakai, lassú töltéséhez.
Töltse le a termékre vonatkozó összes részletes információt, valamint a CAD- és műszaki adatokat a következő linkeken keresztül:
Gyorstöltés az ebédszünetben Gyorstöltés a HPC-képes dugaszolható CCS töltőaljzatokkal
Combined Charging System (CCS, kombinált töltőrendszer) rendszerű járműcsatlakozókat kínálunk az építkezéseken, alagútépítésben vagy bányászatban használt haszonjárművek és építőgépek egyetlen ebédszünetben elvégezhető töltésére. Ezek egyenáramú vezetékeinek keresztmetszete 30, 70, 95 vagy 120 mm², és lehetővé teszik a járműoldali gyorstöltést a Boost Mode üzemmódban 250, 500 és 700 kW (700 A / 1000 V) teljesítménnyel, valamint a 125 A, 200 A, 250 A, 375 A nagyságú tartós töltőáramot. Termékkínálatunk különböző kábelhosszúságú dugaszolható CCS töltőaljzatokat tartalmaz. További hosszak is kaphatók rendelésre.
A két egyenáramú vezetékérintkezőn elhelyezett Pt 1000 érzékelők garantálják a hatékony hőmérsékletmérést, ami megbízhatóan megakadályozza a túlmelegedést.
A további műszaki és CAD-adatokat a következő linkeken keresztül lehet letölteni:
Egyedileg szerelt CCS töltőaljzatok Telepítésre kész megoldás elektromos járművekhez
Most először kínáljuk a CCS 2. típusú CHARX connect universal töltőaljzatokat konfekcionált vezetékkészlettel. A beépítésre kész, szokásos dugaszolható csatlakozókkal ellátott dugaszolható töltőaljzatokat Ön egyetlen forrásból kapja, ami csökkenti a beszerzési és telepítési időket, valamint a teljes költséget.
- Idő- és költségmegtakarítás a telepítésre kész megoldás révén
- Töltőteljesítmény, csatlakozóvezeték és aktuátorfeszültség az Ön követelményeihez igazítva
- High Power Charging akár 700 kW-ig a Boost Mode üzemmódban
- Biztonság a pontos hőmérsékletmérés és a magas szintű IP-védettség révén
- Az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelő fejlesztés és gyártás
CCS töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással A helytakarékos és kényelmes szerelésért
A CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok mostantól 90°-os kábelleágazással is kaphatók. Ezáltal értékes beépítési helyet lehet megtakarítani a járműben. A 90°-os dugaszolható töltőaljzatra váltó ügyfeleknek az azonos geometria révén nem kell változtatniuk a karosszéria kivágásán.
- Több, mint 50%-os helymegtakarítás a beépítési mélységben az egyenes kábelkivezetéssel ellátott CCS töltőaljzatokhoz képest
- A kábelköteg kényelmesebb és áttekinthetőbb telepítése
- A hőmérsékleti forró pontok elkerülése a nagyobb hajlítási sugár révén
- Könnyű átállás az összes CCS töltőaljzat azonos csavaros geometriájának köszönhetően
- A homlokoldali IP6K6K/IP6K9K védettség révén ellenáll a nagynyomású és a gőzsugaras tisztításnak
Elérhető 2026 1. negyedévétől
Védőfedél a CCS töltőaljzatokhoz Optimális védelem extrém körülmények között
A védőfedél IPX5 védelmet kínál a CHARX connect universal CCS töltőaljzataink érintkezőterületéhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön haszonjárművei a lehető legjobban fel vannak szerelve a szigorú követelményeket támasztó környezeti feltételekhez. Opcionális kiegészítésként megszakítógomb és LED-es állapotjelző adható hozzá.
- IPX5 szerinti védelem vízsugár ellen minden jel- és nagy teljesítményű érintkező megbízható védelme érdekében
- Intelligens kezelés: a DC fedél kinyitásakor az AC fedél is automatikusan kinyílik
- Opcionális extrák: töltésmegszakító gomb és töltésállapot-jelző szabadon vezérelhető RGB LED-del
- Egyszerű betervezés az 1. és a 2. típusú CCS azonos csavaros geometriájának köszönhetően
- Kompatibilis a CHARX control vehicle töltésvezérlőnkkel
Elérhető 2026 1. negyedévétől
Jármű-töltésvezérlő CCS töltéshez EVCC mindenféle elektromos járműhöz
A CHARX control vehicle lehetővé teszi a CCS töltőaljzatokon keresztül történő egyenáramú gyorstöltést. A vezérlő kezeli a magas szintű kommunikációt (TCP/IP) a tápvezetéken keresztül (PLC, powerline) a töltőállomás és az elektromos jármű között, és vezérli a CCS töltőaljzat mellett a LED-es állapotjelzőt, a töltésmegszakító gombot és a nagyfeszültségű kontaktorokat is.
- Univerzálisan alkalmazható minden CCS töltőaljzattal ellátott elektromos járműnél
- Gyors beállítás a CCS töltőaljzatok előzetes paraméterezésének köszönhetően
- Képes a Vehicle-to-grid kétirányú töltésre az ISO 15118-20 szabvány szerint
- Teljesíti az autóipari ágazat szigorú biztonsági előírásait
- Azonnali üzemkészség az operációs rendszer rövid indítási idejének köszönhetően
A jármű-töltésvezérlő fő jellemzői Az EVCC számos funkciója és jellemzője egy pillantásra
- DC töltési kommunikáció a PLC és a CAN között a DIN 70121 és az ISO 15118 szabványnak megfelelően
- AC töltési kommunikáció a VCU által vezérelt OBC-vel
- A következő összetevők vezérlése:
- Dugaszolható töltőaljzat (CP, PP, PE, reteszelő aktuátor, hőmérséklet-érzékelők)
- LED-es állapotjelző
- Töltésmegszakító gomb
- 2 HV kontaktor
- Külső feszültség- és áramérzékelő kártya vezérlése (Isabellenhütte IVT-S érzékelő)
- Kompatibilis a CCS-szel (NACS és GB/T előkészítés alatt)
- E1 engedély közúti járművek számára
- Autóbuszok előkondicionálása a VDV 261 szerint
- Kompatibilis a tetőre szerelt pantográf-áramszedőkkel (Schunk Smart Charging), a jövőben az OppCharge szabvány szerint is
- Az ENSZ EGB R155 és R156 szerinti kiberbiztonságra felkészítve
- A max. ISO 26262 ASIL B szintű biztonsági funkciók feldolgozása
- Valós idejű operációs rendszer 100–200 ms indítási idővel
- A dugaszolható töltőaljzat csatlakoztatása 18 pólusú cinch dugaszolható csatlakozón keresztül
- További komponensek csatlakoztatása 30 pólusú cinch dugaszolható csatlakozón keresztül
- Méretek (Szé x Ma x Mé): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm