Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Szelepdugasz, C kialakítás
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 1,5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 1,5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,6 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Szabadonfutó dióda tartóáram-korlátozóval, kábelhossz: 1,5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 10 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,3 m