Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 10 m
Szelepdugasz, A kialakítás
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Szelepdugasz, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz A (DESINA), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 1,5 m, külső alkalmazásokhoz, rozsdamentes acélból készült központi csavarral, kiegészítő szilikontömítéssel (piros)
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 3 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor 230 V, kábelhossz: 10 m
Adapter kettős szelepdugaszhoz, Univerzális, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, szelepdugasz-távolság: 0,2 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Szabadonfutó dióda, kábelhossz: 1,5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)