2 pólusú M12-es dugasz

Go to Product Detail Page for item 1534397
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1534397

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1437494
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1437494

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1525571
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1525571

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 2-pólusú halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 5 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1437517
SACCBP-MSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-MSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1437517

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 5 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1525597
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1525597

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 0,5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1519574

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1534355
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1534355

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll