Unidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem, til overførsel af et analogt sensorsignal (4 - 20 mA) fra Ex-zonerne 0, 1, 2 til modtageren i det sikre område eller i Ex-zone 2. Modulerne på sendersiden befinder sig i et Ex-hus og kan installeres direkte i zone 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Trådløst modul
2917081
Unidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem, til overførsel af et analogt sensorsignal (4 - 20 mA). Installation af senderen i Ex-zone 1.
Produktdetaljer
| Forsyning Modtager | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -50 % / +25 % (ved UB) |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug typisk | 54 mA |
| Strømforbrug maksimal | 120 mA |
| Forsyning Sender | |
| Forsyningsspænding | 230 V AC |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Strømforbrug typisk | ved 230 V AC |
| Strømforbrug maksimal | ved 230 V AC |
| Analog | |
| Beskivelse af indgangen | Strømindgang, egensikker |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Analog | |
| Betegnelse udgang | Strømudgang |
| Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | 700 Ω (ved UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Radio | |
| Retning | Unidirektionel |
| Radio | |
| Retning | Unidirektionel |
| Frekvensområde | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalafstand | 100 kHz |
| Antal kanalgrupper | 9 |
| Kanalantal pr. gruppe | 63 |
| Sendeeffekt | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Bredde | 236,5 mm |
| Højde | 172 mm |
| Dybde | 371,5 mm |
| Materiale (Huse) | Aluminium |
| Polyamid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP20 | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Mærkning | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med R&TTE-direktiv 1999/5/EF |
| Varenummer | 2917081 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 444,44 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 444,44 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Vejrbeskyttelsesbånd 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2818876
Dine fordele
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Der kræves ingen parametrering eller programmering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre