RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD - Trådløst modul
2885896

Unidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem, bestående af en sender til montering på bæreskinner (transmitter, Tx) med 12 - 30 V DC-forsyning, en outdoor-modtager (receiver, Rx) med 12 - 30 V DC- eller 85 - 250 V AC-forsyning og antenner

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Der kræves ingen parametrering eller programmering
Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd