SH-00000-PCB-EXTENDER - Montageclips
1555726

Forlænger for at sikre luft- og krybestrækninger, kun egnet til brug i M23 HYBRID

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pålidelig overførsel af signaler, data og effekt i et tilslutningsstik
80 % hurtigere montering og 60 % mindre installationsplads sammenlignet med flertrådssamlinger
Omkostningsreduktion på grund af eliminering af ekstra printkortstik
Reduktion af printkort-kompleksitet og risici i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet
Eliminering af arbejdstrin med højt fejlpotentiale

Ofte stillede spørgsmål


Til hvilke applikationer er M23-hybridstikket velegnet?

M23 HYBRID-apparatstikket tilbyder en 3-i-1-løsning til samtidig overførsel af signal, data og effekt i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, giver M23 HYBRID fo... Se mere

M23 HYBRID-apparatstikket tilbyder en 3-i-1-løsning til samtidig overførsel af signal, data og effekt i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, giver M23 HYBRID fordelene ved en kompakt tilslutningsløsning kombineret med en høj kontaktpakningstæthed og strømoverførsel på op til 30 A.

Se mindre

Er andre poltal eller delvise samlinger tilgængelige på kundens anmodning?

Det fuldt udstyrede M23 HYBRID-apparatstik har fire strømkontakter, en PE-kontakt, fire signalkontakter og fire skærmede datakontakter. Afhængigt af kundeapplikationen kan signal-, data- eller effektkontakter udelades helt eller delvist.


Er M23 HYBRID-apparatstikket egnet til DC-applikationer?

Tilslutningsstikkene bruges i DC-applikationer op til 800 V DC.


Hvad er mindste bestillingsmængde?

Mindste bestillingsmængde er 20 stk. Du får 20 x alle komponenter til et komplet loddestik (384 individuelle komponenter i en stor beholder).


Kan jeg teste M23 HYBRID-apparatstikket?

Bestil din personlige produktprøve via vores vareprøveservice med gratis direkte forsendelse.



Se FAQ