TCP 32DC/6A F - Termisk sikkerhedsafbryder
1499940

Termisk elektronisk sikring med 1 kanal til beskyttelse af forbrugere ved op til 32 V DC ved overbelastning. Sikringstype: flink. Stikbar på sikringsklemmer og grænseflader til fladstiksikring i form C iht. standard ISO 8820-3. Med fast mærkestrøm: 6 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med køretøjsfladsikringer pga. identisk stikkonfiguration
Nem identifikation af mærkestrømværdien vha. farvemærkning