AI 1-8 RD-25000
-
Terminalrør
2100096
Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 14 mm, farve: rød
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Diameteroptimeret kunststofkrave til ledninger på 1,0 mm², med en maks. udvendig isoleringsdiameter på 2,8 mm
Egnet til alle PT 1,5/S-klemmer og COMBI-stik med en bredde på 3,5 mm
Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer