FL SWITCH SFNT 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891025
Ethernet-switch til brede temperaturområder, 6 TP-RJ45 tilslutninger, 2 lysledertilslutninger, 100 Mbit/s fuld duplex i SC-D-format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion, læsninger af QoS-prioritetsmeldinger, optagelse af Security-rammer
Produktdetaljer
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-porte) |
| Lysledergrænseflade | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 12,1 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Antal kanaler | 2 (SC-multimode) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 43,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, svarer til IEEE 802.3, Store-and-Forward-koblingsmodus, med QoS og alarmkontakt |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, svarer til IEEE 802.3, Store-and-Forward-koblingsmodus, med QoS og alarmkontakt |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| 100 Dataoverførselsrate LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 250 mA (ved US = 24 V DC) |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 62 kPa ... 108 kPa (til 4160 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (til 4160 m DNN) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typegodkendelse | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-certifikat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, svarer til IEEE 802.3, Store-and-Forward-koblingsmodus, med QoS og alarmkontakt |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2891025 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN113 |
| Produktnøgle | DNN113 |
| GTIN | 4046356587969 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 648 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 484 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 283d8abd-2100-4226-bfed-08a3c5adb638 |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Montageplade 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115423
Dine fordele
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
Bredt driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Meldekontakt til diagnose af spændingsforsyning og link-status
Switchen sørger for ekstra kabelaflåsning og portblokering
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre