FL SWITCH SFNT 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891954

Ethernet-switch til et bredt temperaturområde, 14 TP-RJ45 porte, automatisk registrering af dataoverførselshastigheden på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion; 2 lyslederporte i SC-format.

Produktdetaljer








Dine fordele

RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
16 porte i et smalt metalhus med redundant indgangsspænding
Sikkerhedsmuligheder ved kabelaflåsning
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Der fås moduler til standardtemperaturområdet (0 °C ... 60 °C) og det brede temperaturområde (-40 °C ... 75 °C)
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere