FL SWITCH SF 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2832674

Ethernet-switch, 6 TP-RJ45 porte, 2 lyslederporte, 100 Mbit/s fuld duplex i ST-D-format, automatisk registrering af kommunikationshastighed på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion

Produktdetaljer








Dine fordele

RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Relækontakt til alarmforarbejdning af spændingstilstande
Sikkerhedsmuligheder ved kabelaflåsning
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere