Gigabit Modular Switch er en effektiv Managed Switch, som modulært og fleksibelt dækker industrielle applikationers portbehov. Den understøtter alle gængse gigabit- og Fast Ethernet-overførselsstandarder, IT-standard-protokoller samt automatiseringsprotokollerne PROFINET og Ethernet/IP.
Til brug i produktions-backbone er FL SWITCH GHS 12G/8 den første switch, som har integreret 12 gigabit-porte og som samtidig tillader optagelse af Interface-moduler til op til 16 porte mere på 100 Mbit/s-porte. Med den integrerede Layer 3-licens kan switches konfigureres som router. GHS-switch kan route i op til 28 forskellige subnet. Med VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) kan den også bruges som redundant router.
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700787
Ethernet Gigabit Modular Switch med otte 10/100/1000 Mbit/s RJ45 slots og fire 1000 Mbit/s SFP-porte, kan udvides med en udvidelsesstation til op til 28 porte, med integreret routing-funktion
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 289 mm |
| Højde | 127 mm |
| Dybde | 122 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale bundplade | Aluminiumstøbegods, korrosionsbestandigt |
| Materiale husoverflade | Rustfrit stål, slebet, korrosionsbestandig |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | over interface modul |
| Bemærkning om tilslutningstype | Maks. 4 interfacemoduler (uden udvidelse) |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Singlemode-glaslysleder | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS-lysleder | |
| Kobber | |
| PoE | |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (Pr. interfacemodul) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 1000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Lysleder |
| Transmissionslængde | op til 80 km (alt efter anvendt fiber/SFP-modul) |
| Bølgelængde | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Antal kanaler | 4 (SFP-porte) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch GHS |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 47,91 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 13,92 År (SN 29500 Standard, temperatur 55 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 190 mA (maksimalt) |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET-IO Device |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET-specifikation | Version 1.1 |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles), DI1, DI2 (digital input), UI (forsyningsspænding ekstern sensor) og stort betjeningsdisplay (visning af IP-adresse og andre parametre) |
| Basisfunktionalitet | Store-and-Forward-switch normkonform IEEE 802.3, 8 prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLANs, medieredundansprotokol (MRP i henhold til IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale indgange |
| Management | Webbaseret management (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (op til 223 VLANs) | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Flere funktioner | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link Aggregation (op til 8 trunks) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumboframes | |
| Effektoptagelse | typ. 19 W (uden tilsluttede Interface-moduler) |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Link-status LED grøn | |
| MODE Dataoverførselsrate LED grøn | |
| MODE Dataoverførselsrate LED grøn/orange | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 19,2 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 2,7 A |
| Strømforbrug typisk | 800 mA (til 2,7 A, afhængig af konfigurationen) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 190 mA (maksimalt) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, klasse 3 |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles), DI1, DI2 (digital input), UI (forsyningsspænding ekstern sensor) og stort betjeningsdisplay (visning af IP-adresse og andre parametre) |
| Varenummer | 2700787 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN123 |
| Produktnøgle | DNN123 |
| GTIN | 4046356647144 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.990 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.700 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3635ad76-5ad6-4e73-93a0-8737aeb66499 |
Kompatible produkter
-
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Program-/konfigurationshukommelse 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Mediemodul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Forbindelseskabel 2400127
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
Dine fordele
Integreret routing-funktion
Tilslutning af gigabit-glaslysleder over FL SFP-indføringsmoduler
Sikkerhed i automatiseringsnettet efter IEEE 802.1X
Tilslutning af fieldkonfektionerbare tilslutningsmedier som POF, HCS og GI HCS
Hurtige og enkle konfigurationsmuligheder på stedet med den nye betjenings-/displayenhed
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre