FL SWITCH 3016 - Industrial Ethernet Switch
2891058

Managed Ethernet Switch med 16 RJ45-porte til 10/100 MBit/s og et driftstemperaturområde på -10°C ... +60°C

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Varianter til omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
Omfattende webbeskyttet diagnose med konfigurerbare LED- og fjernalarmkontakter
Sikker web- og SNMP-baseret administration
Sikkerhedsmuligheder ved kabelaflåsning
Enestående oprydningsfunktion blænder ubenyttede konfigurationssider, reducerer kompleksiteten og vedligeholdelses- og idriftsættelsestider
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere