FL SWITCH 3005T - Industrial Ethernet Switch
2891032

Managed Ethernet-Switch med 5 RJ45 porte til 10/100 Mbit/s og en driftstemperatur på -40 °C - +75 °C

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lyslederporte tillader 100 Mbit/s
Varianter til omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
Omfattende webbeskyttet diagnose med konfigurerbare LED- og fjernalarmkontakter
Sikkerhedsmuligheder ved kabelaflåsning
Sikker web- og SNMP-baseret administration
Enestående oprydningsfunktion blænder ubenyttede konfigurationssider, reducerer kompleksiteten og vedligeholdelses- og idriftsættelsestider
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere