FL SWITCH 2406-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1043414
Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porte 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 128 mm |
| Højde | 113 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Generelt | Support, telefonisk og på stedet (betalingspligtig) |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale bundplade | Aluminiumstøbegods, korrosionsbestandigt |
| Materiale hus | Rustfrit stål 1.4301 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-porte) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Transmissionslængde | op til 40 km (Alt efter anvendt SFP-modul) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (SFP-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 357,82 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 191,24 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 25,65 År (SN 29500 Standard, temperatur 70 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Udvidet temperaturområde |
| Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 | |
| Signalforsinkelse | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward mode, 10/100 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-baseret, port-baseret) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabel | 8k |
| Signalkontakt styrespænding | typ. 24 V DC |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Management | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebaseret User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (op til 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funktioner | Overdragelse af MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Overførsel af Modbus/TCP | |
| Security-funktioner | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LNK/ACT Link-status LED grøn | |
| SPD Dataoverførselsrate LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,7 W (US = max, Tamb = max) |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 250 mA (US = min., Tamb = maks.) |
| Strømforbrug typisk | 180 mA (Ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | typ. 24 V DC |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Brug kun kobberkabler med et tilladt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som tilslutningskabel |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (støjemission) Klasse A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsført støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Varenummer | 1043414 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN122 |
| Produktnøgle | DNN122 |
| GTIN | 4055626608594 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 782,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 650 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 78eda50b-0754-424b-b001-7f233bf72a81 |
Kompatible produkter
-
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Printkortstik 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Printkortstik 1082059
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
Dine fordele
MRP (Client og Manager)
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
VLANs
RSTP
Konfigurationshukommelse
Web based Management, SNMP
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre