FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

Forbereder til CRA’s krav

Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 RJ45-port 10/100/1000 Mbit/s, 4 RJ45-PoE-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Dine fordele

Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Galvanisk adskillelse - Ekstra isolering for mere sikkerhed i SELV- og PELV-installationer
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Automatisk detektering af moduler, som forsynes med strøm efter IEEE-standard 802.3at eller 802.3af
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Efter QoS (Quality of Service) prioriterede meldinger
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
Overførselshastighed på 10/100/1000 Mbit/s på alle RJ45-porte
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk