SOL-SA-PCU-41XX-5MW - Styring
1186852

Apparat- og licens-bundle: Forprogrammeret styring baseret på PLCnext Control til regulering af energiudvindingsanlæg, inkl. Solarworx licens og licens til regulering af energiudvindingsanlæg til en værdi af virkeeffekten på op til 5 MW. Certificeret iht. VDE-AR-N 4110/-20.

Produktdetaljer







Dine fordele

Understøttelse af standardsprog
Linux-styresystem
Der kan monteres op til 63 Axioline I/O-moduler direkte
2 Ethernet-grænseflader (integreret switch)
Udvidet temperaturområde på -25 °C ... 60 °C
Øget EMC-sikkerhed
PROFINET-understøttelse
Overholder netværks- og systemregler for tyske transmissionssystemoperatører
Kan udvides iht. kundespecifikationer takket være åbne grænseflader