AXC F 2000 EA
-
Styring
1551772
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt certificeret iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2) (Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation), Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Udviklet til området for energianvendelser
Understøtter en lang række protokoller som f.eks.: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Omfatter licenser til IEC 60870-5-101/-104 og Modbus/RTU
Understøtter gængse fieldbus-protokoller (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP osv.) til integration i eksisterende energitekniske systemer og anlæg.
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data
Specialudviklede Axioline Smart Elements for maksimal fleksibilitet og skalerbarhed
3 uafhængige Ethernet-grænseflader
Opfylder øgede krav iht. IEC 61850-3, klasse H
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integreret cybersikkerhed opfylder sikkerhedsstandarder iht. IEC 62443 og IEC 62351-3