AXL SE DI4/2 110DC EA - Digitalt modul
1285228

Forbereder til CRA’s krav

Axioline Smart Elements, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 4, 110 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, iht. IEC 61850-3, kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

4 digitale indgange med fælles massetilslutning
Signalspænding: 110 V DC
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Opfylder miljø- og EMC-betingelser iht. IEC 61850-3
Gemt modultypeskilt