AXL SE DI8/2 EA - Digitalt modul
1398502

Forbereder til CRA’s krav

Axioline Smart Elements, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tilslutningsteknik: 2-leder, iht. IEC 61850-3, kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

8 digitale indgange med fælles stelforbindelse
Signalspænding: 24 V DC
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Opfylder miljø- og EMC-betingelser iht. IEC 61850-3
Gemt modultypeskilt