Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element registrerer digitale jævnspændingssignaler i lavspændingsområdet. De driftsbetingede optokoplere muliggør sikker galvanisk adskillelse af spændingskredse.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Digitalt modul
1348696
Axioline Smart Elements, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, iht. IEC 61850-3, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve | trafikgrå A RAL 7042 |
| Smart Element Interface | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
| Overførselshastighed | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Starttid indtil driftsberedskab | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | None |
| Procesdatakanal | 16 Bit |
| Indgangsadresserum | 1 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 20 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 38 V DC ... 72 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 1,8 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse af indgange; Diode |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Særlige egenskaber | iht. IEC 61850-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Forsyning logik / digitalindgang | 2,5 kV |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / digitalindgang | 2,5 kV |
| Prøvespænding: Digitalindgang / funktionsjord | 2,5 kV |
| Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ved valg af ledninger er det nødvendigt at være opmærksom på den tilladte driftstemperatur iht. IEC eller UL. | |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
| Ved valg af ledninger er det nødvendigt at være opmærksom på den tilladte driftstemperatur iht. IEC eller UL. | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
| Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
| Varenummer | 1348696 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRMBAB |
| Produktnøgle | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 34,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32,8 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
AXL F BP SE4 - Basismodul 1088135
-
AXL F BP SE6 - Basismodul 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
Dine fordele
4 digitale indgange med fælles massetilslutning
Signalspænding: 48 V DC ... 60 V DC
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Opfylder miljø- og EMC-betingelser iht. IEC 61850-3
Gemt modultypeskilt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre