QUINT POWER giver i effektområdet op til 100 W en maksimal anlægsoppetid, og det ved minimale pladskrav. Præventiv funktionsovervågning og kraftig effektreserve til disposition til anvendelse i det lave effektområde.
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT
-
Strømforsyning
2909575
Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,3 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC. Identisk apparat med skruetilslutning: 2904597
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC 30 s |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 5,9 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,1 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 5,9 A |
| < 14 A | |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Buffertid ved netudfald | typ. 43 ms (120 V AC) |
| typ. 43 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 0,46 A (100 V AC) |
| 0,37 A (120 V AC) | |
| 0,2 A (230 V AC) | |
| 0,2 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 37 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid typisk | 500 ms |
| Indgangssikring | 3,15 A (Forsinket, intern) |
| Afledestrøm mod PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| 0,18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 0,4 A (110 V DC) |
| 0,17 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | typ. 89,2 % (120 V AC) |
| typ. 90,7 % (230 V AC) | |
| Udgangskarakteristik | U/I Advanced |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 1,3 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 40 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 30 W |
| 38 W | |
| 60 W | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,4 W (230 V AC) |
| < 0,4 W (120 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 3,7 W (120 V AC) |
| < 3,1 W (230 V AC) | |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,71 (120 V AC) |
| typ. 1,94 (230 V AC) | |
| Stigetid | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Signal (kan konfigureres) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| Standard | 24 V DC 30 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Signaludgang | |
| POut | > PThr (ED lyser gult, udgangseffekt > PThr, afhængig af drejekontaktens indstilling) |
| UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 2,00 kHz ... 35,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC-trin) | |
| 80,00 kHz ... 150,00 kHz (Hovedkonverter-trin) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
| > 1107000 h (40 °C) | |
| > 486000 h (60 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 1,3 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 150000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 1,3 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 215000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 1,3 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 424000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 1,3 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 609000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 106 mm |
| Dybde | 90 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Bæreskinnemontering |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Kunststof |
| Husprofil | Polycarbonat |
| Udførelse af afdækningskappen | Polycarbonat |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (iht. IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | IEC 61010-1 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| Norm - strømforsyningsenheder til lavspænding med jævnstrømsudgang | EN 61204-3 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav energiforsyning | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (koblingsanlæg) | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad X - asymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad X - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 0,5 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 100 V AC |
| Frekvens | 60 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 30 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpede sinussvingninger (ring wave) | |
| Standarder | EN 61000-4-12 |
| Indgang | 2 kV (symmetrisk) |
| 4 kV (asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 2) |
| Spænding | 30 V (10 s) |
| Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 300 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Indgang/udgang/signal | 1 kV (symmetrisk) |
| 2,5 kV (asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2909575 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPI13 |
| Produktnøgle | CMPI13 |
| GTIN | 4055626356471 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 251,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 404,8 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDBV
Godkendelses-ID: 44621/B1 BVEAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-12913cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f150286-93a7-4b4f-b2ae-925ecc9f780c |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 4,665 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Skruetrækker 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441496
Dine fordele
Start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Høj virkningsgrad og lang levetid kombineret med lav tabseffekt og kun moderat opvarmning
Pladsbesparelse i styreskabet takket være smal og flad konstruktion
Frit valg mellem Push-in og skruetilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre