QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT - Strømforsyning
2904607

Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 7,5 A, kan indstilles fra 12 V DC ... 15 V DC

Produktdetaljer









Dine fordele

Start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Høj virkningsgrad og lang levetid kombineret med lav tabseffekt og kun moderat opvarmning
Pladsbesparelse i styreskabet takket være smal og flad konstruktion
Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik