FWP 9+1 - Driftsstik
1029715

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Driftsstik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 10, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Den automatisk frembragte konverterkortslutning og den berøringsbeskyttede udgave giver høj sikkerhed ved målingen
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer