FWP 12+1 - Driftsstik
3069307

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Driftsstik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 13, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer
Den automatisk frembragte konverterkortslutning og den berøringsbeskyttede udgave giver høj sikkerhed ved målingen