UHV 95-AS/AS - Stærkstrømsklemme
2130020

tværsnit
tilslutningstype
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemmer med bolttilslutning, tværsnit: 35 ... 95 mm2, AWG: 2 ... 4/0, bredde: 40 mm, farve: grå

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Udgaver med kabelsko- eller direkte tilslutning og blandet udgave med begge tilslutningstyper kan fås
Et bredt program af tilbehør som f.eks. forbindelsesskinnen til broforbindelse garanterer en sikker og enkel fortrådning af ledere op til 240 mm²
Stærkstrømsklemmerne UHV ... fås i flere varianter