Værd at vide
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
UHV -TP2 - Skilleplade
UHV -TP2
-
Skilleplade
2130415
Skilleplade, bredde: 2 mm, højde: 68,3 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skillestykke
Materialeangivelser
Farve
grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Mål
Bredde
2 mm
Højde
68,3 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
2130415
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1ZWX
Produktnøgle
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
24,34 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
22,98 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
IN