PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-State-relæ
2905215
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-relæ inkl. bypass-relæ med Push-in tilslutning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | sikker adskillelse |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Prøvespænding | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Spændingsområde i henhold til US | 0,8 ... 1,2 |
| Styrespændingsstrøm IS | ≤ 19 mA |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,2 |
| Driftsstrøm IC | 6,8 mA |
| Mærkespænding (monteret Solid-State-relæ) | 24 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UC | < 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UC | > 0,8 |
| Indkoblingstid typisk | 30 ms |
| Slukketid typisk | 20 ms |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Overførselsfrekvens | 1 Hz |
| AC hybrid-udgang | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Vedvarende grænsestrøm | 10 A (se deratingkurve) |
| Min. belastningsstrøm | 100 mA |
| Lækstrøm | 7,5 mA |
| Stødstrøm | 250 A (tp = 20 ms, ved 25 °C) |
| Grænsebelastningsintegral | 350 A2s (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
| Overspændingsbegrænsning | > 275 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Relæ) | RT II (Relæ) |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2905215 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK62B5 |
| Produktnøgle | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 73 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 63,06 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,891 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Mærkestrimler 0812120
-
ZB 12 CUS - Mærkestrimler 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0812146
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkeltrelæ 2961312
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre