PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 4
-
Sikkerhedsrelæer
2981240
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuel aktivering, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse 4 s fast, stikbare skruetilslutningsklemmer
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,6 W |
| Driftsart | 100 % ED |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV: mellem alle strømveje og huse Sikker adskillelse, forstærket isolering 6 kV: mellem 13/14, 23/24, 33/34 og resten af strømvejen mellem 13/14, 23/24, 33/34 indbyrdes |
| Generelt | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Effektforbrug ved US | typ. 3,6 W |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 150 mA |
| Indkoblingsstrøm | 200 mA (ved US) |
| < 40 mA (ved Us/Ix på S10) | |
| < 150 mA (ved Us/Ix på S12) | |
| > -60 mA (ved Us/Ix på S22) | |
| < 40 mA (ved Us/Ix på S34) | |
| < 40 mA (ved US/Ix på S35) | |
| Strømforbrug | < 40 mA (ved Us/Ix på S10) |
| < 40 mA (ved Us/Ix på S12) | |
| > -40 mA (ved Us/Ix på S22) | |
| 0 mA (ved Us/Ix på S34) | |
| < 5 mA (ved US/Ix på S35) | |
| Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Filtertid | 1 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
| maks. 1,5 ms (ved S10, S12; testpulsbredde) | |
| 7,5 ms (ved S10, S12; testpulsrate) | |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbredde | |
| Reaktionstid, typisk | < 600 ms (automatisk start) |
| < 70 ms (manuel start) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 600 ms (ved styring over A1) |
| Typisk udkoblingstid | < 20 ms (ved styring over S11/S12 og S21/S22) |
| < 20 ms (ved styring over A1) | |
| Samtidighed | ∞ |
| Genindkoblingstid | < 1 s |
| Forsinkelsestid | K3(t), K4(t) fast indstillet, alt efter modellen |
| Maksimal koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ca. 11 Ω (Indgangs- og startkredse ved US) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Statusvisning | 4 x LED (grøn) |
| Kontaktudførelse | 5 funktionsstrømkredse |
| 1 Signalstrømkreds. | |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Vær opmærksom på belastningskurven) |
| Brydespænding minimal | 5 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sluttekontakt, bemærk derating) |
| 6 A (Brydekontakt) | |
| Indkoblingsstrøm maks. | 20 A (Δt 100 ms, uforsinkede kontakter) |
| 8 A (Forsinkede kontakter) | |
| Minimal indkoblingsstrøm | 10 mA |
| Kvadr.: Totalstrøm | 55 A2 (Bemærk derating) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, forsinkede kontakter: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, forsinkede kontakter: 2000 VA) | |
| Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 33 W) | |
| Minimal koblingseffekt | 50 mW |
| Koblingsevne (360/h koblinger) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG (Sluttekontakt) |
| 6 A gL / gG (Brydekontakt) |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | gul |
| Materiale hus | PBT |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| 1 | |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Til forsinkede kontakter PL d) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| IP20 | |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2981240 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA132 |
| Produktnøgle | DNA132 |
| GTIN | 4017918952990 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 426,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 413,8 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
Faste forsinkelsestider på 4 s
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre