De berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSR-MIS tilbyder en omkostningsoptimeret sikkerhedsløsning. Sikkerhedskredsløbene i denne serie bruger det gennemprøvede magnetiske koblingsprincip til at overvåge bevægelig tilslutning og er kendetegnet ved deres enkle installation.
PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC
-
Sikkerhedskontakt sensor
1534496
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 1 NO/1NC-kontakt, kompakt konstruktion, 5 m åbent PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkendelses-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkendelses-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible produkter
Dine fordele
Omkostningsoptimeret sikkerhedskredsløb
Gennemprøvet magnetisk koblingsprincip
Kompakt konstruktion
Kan bruges med forstærket aktuator
Fleksibel tilslutning på grund af åben kabelende
Afstandsplader til montering på ferritisk materiale fås som tilbehør