De berøringsfrie sikkerhedskredsløb PSR-MIS tilbyder en omkostningsoptimeret sikkerhedsløsning. Sikkerhedskredsløbene i denne serie bruger det gennemprøvede magnetiske koblingsprincip til at overvåge bevægelig tilslutning og er kendetegnet ved deres enkle installation.
PSR-MIS-C-S-NONC-C-5,0PVC
-
Sikkerhedskontakt sensor
1533268
Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 1 NO/1NC-kontakt, rund konstruktion, 5 m åbent PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkendelses-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkendelses-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible produkter
Dine fordele
Omkostningsoptimeret sikkerhedskredsløb
Gennemprøvet magnetisk koblingsprincip
Rund konstruktion
Kan bruges med standard og forstærket aktuator
Fleksibel tilslutning på grund af åben kabelende