SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FS FB
-
Sensor-/aktuatorkabel
1406861
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M8, kodning: A, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring
Produktdetaljer
| Anvendelse | Levnedsmiddelindustrien |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Materiale pakning | FKM |
| Isolationsmateriale | PP |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PP |
| Materiale forskruning | Polypropylen |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm (M8-stik) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 3 m |
| PP halogenfri grå [600] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 23 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PP halogenfri grå [600] |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PP-EPDM |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7035 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolation) |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,80 mm |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 44 mm |
| Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±270 °/m, Vridningscyklusser: ≥4000000, Vridningshyppighed: maks.25 Vridningscyklusser/min. |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Anden fasthed | Bestandig over for kuldespiral og kuldeslag (i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Særlige egenskaber | FDA-konform I henhold til FDA 21 CFR 177.2600 |
| højfleksibel | |
| egnet til placering i kabelkæder | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
| M8 | |
| Normbetegnelse | M8-stik |
| Standarder | IEC 61076-2-104 |
| Normbetegnelse | Materialekonformitet |
| Standarder | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Varenummer | 1406861 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF1BCA |
| Produktnøgle | AF1BCA |
| GTIN | 4046356781831 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 80,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,934 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre