SAC-4P-M8MS/10,0-680 FDP
-
Sensor-/aktuatorkabel
1096054
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, grå, skærmet, Stik lige M8, til åpen ledningsende, kabellængde: 10 m, Folieskærm plus fyldstrengsledning
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard, US-ledninger |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm (M8-stik) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Ledningslængde | 10 m |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 26,04 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | ja |
| AWG signalledning | 24 |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,17 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PVC (Signalledning) |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
| Parskærmningstype | Plastbeklædt alu-folie, alu-siden indad |
| Samlet kabelføring | Leder, fylder og fyldstrengsledning er venstresnoet |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 80,2 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ (550 M ohm/m ved 500 V) |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 34 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | FT4 |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Normbetegnelse | M8-stik |
| Standarder | IEC 61076-2-104 |
| Varenummer | 1096054 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1IEF |
| Produktnøgle | AF1IEF |
| GTIN | 4055626930053 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre