SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404823
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm (Ventilstik) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | TPU |
| Materiale hus ventilstik | TPU |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflade | Sn |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 24 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Karakteristik ventilstik | |
| Fastgørelsesskruer | M2,5 x 27,5 |
| Statusvisning | 1 LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik C (8 mm) |
| Poltal | 3 |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflade) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslængde | 10 m |
| PVC sort [PVC] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1200 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
| Normbetegnelse | Ventilstik |
| Standarder | EN 175301-803 |
| Varenummer | 1404823 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 362,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 362,6 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Vores PVC-ledning til normal mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre