RF-12S2N8A8002 - Ledningsforbinder
1607295

Ledningsforbinder, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: RF, Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter