Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparationssæt
1085796

CHARX connect standard, CCS type 2, Reparationssæt, Tilbehør, hus: sort, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X45-cylinderhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev, med særlig bit (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm) til sikkerhedsskruetrækker, til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3, Huset på køretøjsladestikket skal ikke åbnes, når kontaktrammen skal udskiftes.

Produktdetaljer








Kompatible produkter