Rep.-sæt med udskiftelig kontaktramme til HPC-DC-køretøjsladestik CCS type 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT
-
Reparationssæt
1085801
CHARX connect, CCS type 1, Reparationssæt, Tilbehør, Skruemontage, hus: sort, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X10 fladhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev (IPR TORX PLUS®), med særlig bit (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm) til sikkerhedsskruetrækker, til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Udskiftning uden at lukke kølevæske ud
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet produktprogram
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud