EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Reparationssæt
1288250

CHARX connect standard, CCS type 1, Reparationssæt, Tilbehør, Skruemontage, hus: sort, med DC-kontaktholder med integreret front på DC-kontakter, med særlig bit (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm) til sikkerhedsskruetrækker, IEC 62196-3, SAE J1772

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Komplet produktprogram
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud