RIF-3-BSC/3X21
-
Relæsokkel
2900936
Relæsokkel RIF-3..., til oktalrelæer med 3 skiftekontakter, skruetilslutning, stikmulighed for indgangs-/støjmoduler, til montering på NS 35/7,5
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Mærkespænding UN | 250 V AC/DC |
| Mærkestrøm IN | maks. 10,5 A (Applikations-/bestykningsafhængig) |
| Beskyttelseskobling | Afhængig af valgte indgangs-/støjmoduler |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 (stiv) |
| 20 ... 12 (fleksibel) | |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 96 mm |
| Dybde Låsebøjle | 90 mm (med låsebøjle) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestykningsafhængig) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2900936 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6514 |
| Produktnøgle | DK6514 |
| GTIN | 4046356733038 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 89,29 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 86,71 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
STP 5-2 - Skilteholder 0800967
-
RIF-RH-3 - Låsebøjle 2900955
-
EL3-M52 - Relæholdebøjle 2833628
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Indstiksmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Indstiksmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Indstiksmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Indstiksmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Indstiksmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Indstiksmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Indstiksmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Indstiksmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Indstiksmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Indstiksmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tidsmodul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Indstiksmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Indstiksmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre