Relæmodulet egner sig særligt til kobling af stærkt kapacitive belastninger som f.eks. LED-lamper. De ballastenheder, der er bygget ind i LED-lamperne, udviser ofte ekstremt høje indkoblingshøjdepunkter, som kan svejses til traditionelle relækontakter. Med den forkontakterende wolframkontakt kan der kobles indkoblingsstrømme på op til 800 A på sikker vis.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Relæmodul
1078683
PLC-INTERFACE til høje indkoblingsstrømme, bestående af grundklemme PLC-BSC.../1 IC/ACT med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, maks. indkoblingsstrøm op til 800 A, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillestykket PLC-ATP anvendes. En potentialbrokobling sker så med FBST 8-PLC... eller FBST 500.... |
| Bemærk til driften | Ved sikker adskillelse mellem naboklemmer skal skillepladen PLC-ATP anvendes |
| Monteringsvejledning | Ved starten og slutningen af enhver PLC-klemrække skal der sættes en skilleplade PLC-ATP. |
| Bemærk til driften | Varens berøringsbeskyttelse skal (ved spændinger >25 V AC/60 V DC) sikres af installatøren. Det drejer sig om en indbygningsenhed uden beskyttelse mod direkte berøring. |
| Produkttype | Relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | store indkoblingsstrømme |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
| Isolering | sikker adskillelse, forstærket isolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,43 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Normer / bestemmelser | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Mærkespænding (monteret elektromekanisk relæ) | 24 V DC |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | polet |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 18 mA |
| Reaktionstid, typisk | 8 ms |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse; Friløbsdiode | |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Reference til afbryderstiftkontakt | med Wolfram-fremløbskontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Bemærk | Hovedkontakt sølv-tinoxid (AgSnO2): Forilende kontakt wolfram |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 12 V (100 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| 10 A (Værdi er tilladelig, hvis begge tilslutninger 13, begge tilslutninger 14 og begge tilslutninger BB er brokoblet.) | |
| Indkoblingsstrøm maks. | 165 A (20 ms) |
| 800 A (200 µs) | |
| Koblingsstrøm min. | 100 mA (12 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (ved 24 V DC, vær opmærksom på kontakt-derating) |
| 58 W (ved 48 V DC) | |
| 48 W (Ved 60 V DC) | |
| 50 W (ved 110 V DC) | |
| 80 W (ved 220 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Brydeeffekt (ohmsk belastning) maksimalt brokoblet | 240 W (Ved 24 V DC værdi er tilladelig, hvis begge tilslutninger 13, begge tilslutninger 14 og begge tilslutninger BB er brokoblet.) |
| 2500 VA (Ved 250 V AC værdi er tilladelig, hvis begge tilslutninger 13, begge tilslutninger 14 og begge tilslutninger BB er brokoblet.) | |
| Minimal koblingseffekt | 1200 mW |
| Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Ved 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (Ved 250 V, DC13) | |
| 6 A (Ved 24 V, AC15) | |
| 6 A (ved 120 V, AC15) | |
| 6 A (ved 250 V, AC15) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæ) | RT II (Relæ) |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1078683 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK62B6 |
| Produktnøgle | DK62B6 |
| GTIN | 4055626794259 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 71,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 71,63 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,253 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkelt kortslutningsbro 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemtilslutning 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Mærkestrimler 0812120
-
ZB 12 CUS - Mærkestrimler 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0812146
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Enkeltrelæ 2987338
Dine fordele
Direkte tilslutning af belastningsreturleder ved hjælp af aktuatorvariant
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Maks. indkoblingsstrøm 800 A
Funktionelle kortslutningsbroer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre