ImpulseCheck er det første assistentsystem til overspændingsbeskyttelse på området for netbeskyttelse. Systemet består af impulsmåleapparatet IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT, sensorer og applikationen ImpulseAnalytics i PROFICLOUD. Den aktuelle tilstand for overspændingsbeskyttelsen kan til hver en tid hentes online. ImpulseCheck og ImpulseAnalytics giver ud over overvågning af overspændingsaflederne mulighed for en enkel og omfattende analyse af anlæggets elektromagnetiske kompatibilitet. Nøjagtig påvisning af elektromagnetisk interferens på forsyningslinjerne gør det muligt at drage konklusioner om årsagen. Mulige støjpåvirkninger registreres, før der sker udfald i anlægget. Service og vedligeholdelse kan dermed planlægges fremadrettet og udnyttes mere effektivt. De data, der er registreret og evalueret i skyen, kan ud over visning i ImpulseAnalytics også blive vist direkte på enheden via Modbus/TCP eller en RESTful webtjeneste.
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
Impulsmåleapparat
1045379
Analyseenhed til registrering af stødstrømme og transiente overspændinger via eksterne sensorledninger. Kommunikation af måledata til PROFICLOUD via Ethernet. Data, der er evalueret i skyen, kan hentes på enheden vha. Modbus/TCP eller en RESTful webtjeneste.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E357804Kompatible produkter
Dine fordele
Tag pulsen på anlægget: Registrering af anlæggets tilstand og af forventet resterende levetid (State of Health) for SPD'erne
Altid på den sikre side: Normkonforme statusrapporter er til hver en tid tilgængelige ved tryk på en knap
Udnyttelse af digitale merværdier og services: Cloud-baseret registrering, præsentation og kombination af måleværdier muliggør helt nye automatiserede processer