Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTMC 1,5 /8-2 -DF - Rangertavle
3001947

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Til montering i vægudskæring
Individuel konstruktion gennem modulært princip