cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920722| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: TSPC 5/..-STF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
| Produkttype | Printkort-TWIN-stik |
| Produktfamilie | TSPC 5/..-STF |
| Produktlinje | COMBICON Connectors L |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 2 |
| Deling | 7,62 mm |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 1 |
| Antal potentialer | 2 |
| Monteringstype | Skrueflange |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 32 A |
| Mærkespænding UN | 1000 V |
| Gennemgangsmodstand | 0,6 mΩ |
| Driftsspænding (III/3) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 8 kV |
| Driftspænding (III/2) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
| Isolationsmærkespænding (II/2) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 6 kV |
| Tilslutningsteknik | |
| Konstruktion | Standard |
| Stiksystem | COMBICON PC 5 |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Kontakttype | Bøsning |
| Aflåsning | |
| Låsetype | Skrueaflåsning |
| Monteringstype | Skrueflange |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedorn a x b / diameter | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
| Afisoleringslængde | 15 mm |
| Angivelser vedr. terminalrør uden isolationskrave | |
| anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| terminalrør uden isoleringskrave, efter DIN 46228‑1 | Tværsnit: 0,5 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm |
| Tværsnit: 0,75 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 1 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 1,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 2,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 4 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 6 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Angivelser vedr. terminalrør med isolationskrave | |
| anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| terminalrør med isoleringskrave, efter DIN 46228‑4 | Tværsnit: 0,5 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm |
| Tværsnit: 0,75 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 1 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 1,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 2,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tværsnit: 4 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | grøn (6021) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskitse |
|
| Deling | 7,62 mm |
| Bredde [w] | 30,46 mm |
| Højde [h] | 35,05 mm |
| Længde [l] | 41,45 mm |
| Flange | |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
| Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
| Ledningstilslutning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Tilslutning og frigøring flere gange | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
| 0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
| 10 mm² / stiv / > 90 N | |
| 6 mm² / fleksibel / > 80 N | |
| Stik- og trækkræfter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Antal cyklusser | 50 |
| Indstikskraft pr. pol ca. | 6 N |
| Trækkraft pr. pol ca. | 5 N |
| Bestandighed for påskrifter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Polarisering og kodning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Visuel kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Målekontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Levetidstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 7,3 kV |
| Gennemgangsmodstand R1 | 0,6 mΩ |
| Gennemgangsmodstand R2 | 0,7 mΩ |
| Stikcykler | 50 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
| Klimatisk kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Varmeforhold | 100 °C/168 h |
| Maksimale driftsspænding | 3,31 kV |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testet poltal | 12 |
| Isolationsmodstand | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
| Luft- og krybestrækninger | | |
| Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 8 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 12,5 mm |
| Mærkeisolationsspænding (III/2) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 8 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 8 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 8 mm |
| Mærkeisolationsspænding (II/2) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 6 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 5,5 mm |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 1728206 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | AADFBE |
| Produktnøgle | AADFBE |
| GTIN | 4046356144575 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 20,992 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 20 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | IN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,103 kg CO2e |