TFMC 1,5/ 9-ST-3,5 - Printkortstik
1772689

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 18, produktfamilie: TFMC 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver