QC 1,5/15-STF - Printkortstik
1718245

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 15, produktfamilie: QC 1,5/..-STF, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.